Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: cinza, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, passo: 7,25 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5 advanced, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Variante impressa