FRONT-MC 1,5/11-ST-3,81 BK - Conector para placa de circuito impresso
1898732

linha de produtos COMBICON Connectors S
perfil de conexão 1,5 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento frontal
forma da cabeça do parafuso Ranhura longitudinal
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 11, número de linhas: 1, número de polos: 11, quantidade de conexões: 11, família de artigos: FRONT-MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido