FMC 1,5/ 6-ST-3,5 GYAULCBKBD-6 - Conector para placa de circuito impresso
1108519

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: cinza, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 6, família de artigos: FMC 1,5/..-ST, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos