VS-DSIV-M12FSD-933-B/0,33X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239045

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Soquete, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,33 m, 0,34 mm2, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis