SACCBP-MSD-4CON-PG9/5,0-931SCO
-
Conector tipo flush
1437753
Plugue conector sistema Bus, Ethernet, 4 pólos, M12 SPEEDCON, blindado, codificação D, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca Pg9, com cabo Bus de 5,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm2
Detalhes do produto
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de montagem | Montagem na parede posterior |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | D |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Tensão de teste | 2,5 kV AC |
Tensão UN | 100 V |
Corrente nominal IN | 4 A (Conector/soquete conforme IEC 61076-2-101, devem ser considerados os dados técnicos do condutor) |
Resistência de onda | 100 Ω |
Máx. resistência de condutores | 150 mΩ/m |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Linha de bus |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Conector |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Tipo de travamento da cabeça | SPEEDCON |
Codificação | D |
Conexão 2 | |
Formato da cabeça | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 5 |
Ethernet flexível CAT5e, 2 pares [93E] | |
Desenho com dimensões |
|
Blindado | sim |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Peso do cabo | 42 kg/km |
Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 2 pares |
Tipo de cabo (código) | 93E |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Estrutura dos condutores | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Espessura da parede Revestimento exterior | 1,20 mm |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
Material de isolamento do condutor | PE injetado |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,98 mm |
Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Capacidade de condução de corrente da linha | 2,00 A (conforme DIN VDE 0891-1) |
Tensão nominal da linha | ≤ 100 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistência de isolamento do cabo | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Capacidade do cabo | ca. 45 nF/km (com 1 kHz) |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Resistência a tração | ≤ 80 N |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 65,3 dB (com 1 MHz) |
56,3 dB (com 4 MHz) | |
50,3 dB (com 10 MHz) | |
47,2 dB (com 16 MHz) | |
45,8 dB (com 20 MHz) | |
42,9 dB (com 31,25 MHz) | |
38,4 dB (com 62,5 MHz) | |
35,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
53,3 dB (com 4 MHz) | |
47,3 dB (com 10 MHz) | |
44,2 dB (com 16 MHz) | |
42,8 dB (com 20 MHz) | |
39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
32,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
24,1 dB (com 8 MHz) | |
25 dB (com 10 MHz) | |
25 dB (com 16 MHz) | |
25 dB (com 20 MHz) | |
23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
20,1 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
conforme UL VW1 | |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 (em estado travado) |
IP65 (em estado travado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -20 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | 0 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Código | 1437753 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABQ |
Chave de produto | ABQYAA |
GTIN | 4046356458498 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 222,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 222,22 g |
País de origem | DE |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP