SACC-SQ-M12MS-4CON-25F0,5-0,14X
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1239066
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 4-polos, M12, A-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,14 mm2, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Número de pólos | 4 |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Material isolamento do fio | TPE |
Tensão de teste | 2,5 kV AC |
Tensão UN | 250 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Cabos individuais |
Extensão da linha | 0,5 m |
Bitola do condutor | 0,14 mm² |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... -85 °C |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Código | 1239066 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave comercial | ABQC |
Chave de produto | ABQCED |
GTIN | 4063151389277 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 20,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20,2 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060308 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002599 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP