SACC-EC-MS-5CON-M16/0,19-0,34YE - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1069161

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 5-polos, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,192 m, 0,50 mm2, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1238256

Detalhes do produto








Produtos compatíveis