SACC-E-MS-3CON-M16/0,5 SCOX - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1239861

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis