SACC-E-M8FS-4CON-M8/2,5
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1263391
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 4-polos, Soquete, reto, M8, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 2,5 m, 0,25 mm2, Cabo PVC
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme