SACC-E-M12MSS-4P-M16/0,098 BI2X - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1239408

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 4-polos, Pino, M12, S-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,098 m, 1,31 mm2, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis