SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PEX
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1238249
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 3-polos, Pino, reto, M12, S-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1,5 m, 1,31 mm2, Fio PP, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Para aplicações em infraestruturas industriais
Protegido contra encaixe incorreto graças à codificação S
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional