SACC-E-M12MS-3P-M20/0,5/0,15VA - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1413927

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Pino, M12-Padrão, A-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,15 m, 0,50 mm2, Cabo PVC, encapsulado

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional