SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/1,0 PE - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1036790

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 4-polos, Soquete, reto, M12, S-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Fio de controle UL/cUL, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1238140

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional