SACC-E-M12FSL-4FE-M16XL/0,2 GRX
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1239514
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 5-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, L-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,2 m, 2,50 mm2, Fio PEX, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Contorno da caixa XL otimizado e de montagem fácil com abertura de chave 19
Limitação de aperto mecânica para vedação com longa estabilidade
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional