SACC-E-FS-3CON-M16/0,5-18AWGX - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1238068

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Soquete, reto, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,75 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis