SACC-DSI-MS-2P-M12/0,055 TINX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238033

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Pino, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,055 m, 0,34 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis