SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCOX
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239787
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 17-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 5 m, 0,14 mm2, PUR sem halogênio preto, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)