SACC-DSI-M12MS-4P-M16/0,5-0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1064923

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Pino, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,50 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis