cULus Recognized
ID de certificação: E221474-20140616Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A | 22 - 20 |
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 5-polos, Soquete, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1,5 m, 0,34 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A | 22 - 20 |