SACC-DSI-M12FS-4P-M16/0,5-0,25X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238075

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis