SACC-DSI-FS-5P-PG9/2,0-0,5 SCOX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239298

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 5-polos, Soquete, reto-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 2 m, 0,50 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis