SACC-DSI-FS-4CON-M16/0,5-18AWGX
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238072
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,75 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
| Nota de encomenda: | A contraporca está incluída no escopo de fornecimento |
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
| • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
| • Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo de montagem | Montagem na parede posterior (M16 x 1,5) |
| Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
| Aplicação | Sinal |
| Número de pólos | 4 |
| Codificação | A |
| Tipo de rosca | M12 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Material Composto | PUR (encapsulado) |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC |
| Tensão UN | 250 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Cabos individuais |
| Tipo de contato | Soquete |
| Bitola de condutor | 0,75 mm² |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | > 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Soquete |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato da cabeça | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Bitola do condutor | 0,75 mm² |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 (em estado travado) |
| IP65 (em estado travado) | |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
| Código | 1238072 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Chave comercial | ABQC |
| Chave de produto | ABQCHB |
| GTIN | 4063151385309 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 38,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 35,8 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP