SACC-CIP-M12FS-12P SMD SH TX - Porta-contatos
1238932

Porta-contatos, 12-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, Refusão SMD, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place
Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado