SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR TX
   - 
  Porta-contatos
    
      1239323
      
      
    
  
      Porta-contatos, Potência, 6-polos, Soquete, reto, M12, M-codificação, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
        Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
        Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place
        Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
        Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
        Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado