SACC-CI-M12FSL-4FE-L180 THR SH GR RX - Porta-contatos
1239532

Porta-contatos, Potência, 5-polos, Soquete, reto, L-codificação, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place
Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado