SACC-CI-M12FSB-5CON-L180/3,0X
-
Porta-contatos
1238592
Porta-contatos, 5-polos, Soquete, reto, B-codificação, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
Tipo de produto | Inserto de contato |
Número de pólos | 5 |
Codificação | B |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de teste | 1,5 kV |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 60 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Tipo de conexão | Conexão soldável THR |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Comprimento do pino de solda | 3 mm |
3 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FKM / EPDM |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PPA |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Codificação | B |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 100 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (encaixado) | IP67 (corretamente conectado e bloqueado) |
Grau de proteção | IP67 (corretamente conectado e bloqueado) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Tipo de embalagem | Bandeja |
Código | 1238592 |
Unidades por embalagem | 60 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 600 Unidade |
Chave comercial | ABQA |
Chave de produto | ABQAGS |
GTIN | 4063151456238 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,59 g |
País de origem | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
PROT-M12 SH - Bujão roscado 1503302
-
PROT-M12 FB - Bujão roscado 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Conexão para caixa 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Conexão para caixa 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Conexão para caixa 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Conexão para caixa 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Conexão para caixa 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Conexão para caixa 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Conexão para caixa 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Conexão para caixa 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Conexão para caixa 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Conexão para caixa 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Conexão para caixa 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Conexão para caixa 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Conexão para caixa 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Conexão para caixa 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Conexão para caixa 1027678
Suas vantagens
Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place
Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP