SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 1,0-920X - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1239890

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sem halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Pino, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 1 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional