SACCBP-M12MSD-4CON-M16/2,0-931 - Conector de montagem Bus
1551587

Conector de montagem sistema de bus, Ethernet, 4 polos, M12 SPEEDCON, blindado, codificação D, montagem na parede posterior/com parafusos com rosca M16, com cabo de bus de 2 m, 2 x 2 x 0,2 mm2

Detalhes do produto






Produtos compatíveis