SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,5-933
-
Conector de montagem Bus
1552382
Soquete de montagem para sistema Bus, PROFINET, 4 pólos, M12, blindado, codificação D, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca M16, com cabo Bus de 0,5 m, 2 x 2 x 0,34 mm2
Detalhes do produto
| Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | D |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Máx. resistência de condutores | 62 Ω/km |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Soquete |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | D |
| Conexão 2 | |
| Formato da cabeça | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Blindado | sim |
| UL AWM Style | 21694 |
| Peso do cabo | 67 kg/km |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 |
| Tipo de cabo (código) | 93B |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Estrutura dos condutores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Material do revestimento interno | PVC |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Material de isolamento do condutor | PE |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Tensão nominal da linha | 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
| 76 dB (com 4 MHz) | |
| 70 dB (com 10 MHz) | |
| 65 dB (com 16 MHz) | |
| 63 dB (com 20 MHz) | |
| 60 dB (com 31,25 MHz) | |
| 55 dB (com 62,5 MHz) | |
| 50 dB (com 100 MHz) | |
| Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Código | 1552382 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | ABQYAA |
| GTIN | 4046356162302 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 67,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 67,1 g |
| País de origem | DE |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP