SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,23-94BX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238304

Soquete de montagem para sistema Bus, Ethernet, 8 pólos, M12, blindado, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca M16, com cabo Bus de 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm2

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional