SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94B - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1417264

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,17 m, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1239165

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Versões de cabos para todas as redes e bus de campo usuais
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional