SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SHX
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1240023
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, Pinos de solda, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Para uma elevada segurança de transmissão: conexão de blindagem opcional à caixa através de contato blindado