SACC-DSI-M12MSD-4P-M16XL/0,5X
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1238891
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polos, Pino, reto, M12-Padrão, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
Instrução para funcionamento | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
Nota de encomenda: | Tipo de conexão de contato Conexão crimpada |
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Torque de aperto | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (Do lado da instalação) |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Aplicação | Dados, sinais |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | D |
Tipo de rosca | M12 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Material Composto | PUR (encapsulado) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FKM |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Tensão de teste | 2,5 kV |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 250 V (AC) |
250 V (DC) | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Máx. resistência de condutores | 57,6 mΩ/m |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Cabos individuais |
Tipo de contato | Pino |
Bitola de condutor | 0,34 mm² |
Torque de aperto | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (Do lado da instalação) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 100 |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Pino |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Tipo de travamento da cabeça | Padrão |
Codificação | D |
Conexão 2 | |
Formato da cabeça | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 0,5 m |
Tipo de cabo | Cabo TPE |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,2 mm ±0,07 mm |
Condutor individual, cor | amarelo, laranja, branco, azul |
Bitola do condutor | 0,34 mm² |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Material de isolamento do condutor | TPE |
Densidade de parede da isolação | 0,21 mm |
Tensão nominal da linha | 300 V |
Tensão de teste da linha | 2000 V AC |
Resistência da linha | ≤ 57,6 mΩ/m |
Resistência de isolamento do cabo | ≥ 20 MΩ*km |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -25 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Código | 1238891 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | ABQC |
Chave de produto | ABQCGB |
GTIN | 4063151389109 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 26,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 24,631 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Contorno da caixa XL otimizado e de montagem fácil com abertura de chave 19
Limitação de aperto mecânica para vedação com longa estabilidade
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP