QPD CW4X2,5/2X6-10 GY - Conector de cabo
1424034

Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC/ Conexão IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, Com duas porcas do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Simples e seguro - com o conector de cabo é possível reparar ou prolongar rapidamente cabos, em combinação com o conector de encaixe, também como conexão de acoplamento