QPD CW 4X2,5/1X6-10 GY
-
Conector de cabo
1582536
Passagem de parede do conector de cabo, de um dos lados com porca QPD, cinza, 4 polos sem PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/630 V / 20 A, para diâmetros de cabo de 6 mm ... 10 mm.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Simples e seguro - com o conector de cabo é possível reparar ou prolongar rapidamente cabos, em combinação com o conector de encaixe, também como conexão de acoplamento