PRC 5-SPLK-2,5 - Conector de cabo
1274812

tipo de conexão

Conector de cabo, Família de artigos: PRC 35, formato: retos, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 0,75 mm2, bitola do condutor máx.: 4 mm2, tensão de dimensionamento: 1000, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 9,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 12,5 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Prolongamento e reparação fáceis de condutores e cabos
Adequado para a utilização no exterior graças a plásticos resistentes a UV e água salgada
Tecnologia de fechamento patenteada evita a abertura acidental da caixa