PV-PRO/OE-200/F-1500/17
-
Conector de fusível
1214620
Conector de fusível, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, tensão de dimensionamento: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 17 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm, Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas