PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Conector de fusível
1220823

Conector de fusível, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente nominal: 25 A, Tipo de conexão: extremidade aberta do condutor, diâmetro do cabo mín.: 5,8 mm, diâmetro de cabo máx.: 6,4 mm, Elemento de fusível SUNCLIX para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas

Detalhes do produto








Produtos compatíveis