VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - Conector de fibra óptica
1657083

Conector de fibra óptica SC-RJ, IP67, duplex, com tecnologia de conexão rápida, para fibra de vidro multimodo 50/125 µm, para diâmetro de condutor individual de 600 e 900 µm, para diâmetro de cabo de 5,0 mm ... 8,5 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Para a conexão de campo simples
Adequado para a utilização em ambiente adverso