Conector LC-Duplex, para a montagem em fios ou cabos com um diâmetro de 2,0 mm ou 3,0 mm, monomodo 9/125 µm APC. O conector reutilizável é perfeitamente adequado para uma montagem de campo simples e rápida, uma vez que se pode prescindir de colagem e polimento.
FOC-C-LCD-SM-APC
-
Conector de fibra óptica
1089519
Conector LC-Duplex monomodo APC para montagem em fios ou cabos
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para uma montagem de campo ou reparação fáceis e rápidas
Sem colar nem polir
Conectores reutilizáveis
Uma verdadeira alternativa ao entrançado
Valores de atenuação ideais no caso de confecção simples
Elevada resistência graças ao mais recente gel de índice adequado
A 8° passagem do fio garante uma atenuação ideal do fluxo de retorno (RL)