SACC-E-M12FSS-4CON-M16/1,5 PE - Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
1094667
Detalhes do produto
Tipo de produto
Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Código
1094667
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto
ABQYAA
GTIN
4055626921235
Peso por unidade (inclusive embalagem)
22,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
22,22 g
País de origem
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%