UC-07S1N1280DU - Conector para cabos
1606190

M23, Conector para cabos, série: UC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 7, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 14,5 mm, codificação: N. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis