UC-06P1N8A80DUX
-
Conector para cabos
1242072
M23, Conector para cabos, série: UC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 14,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)