ST-08P1N8A8004X
   - 
  Conector para cabos
    
      1243370
      
      
    
  
      Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Pino, blindado: sim, grau de proteção: IP67, faixa de diâmetro de cabo: 8 mm ... 10 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
        Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
        Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
        Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados