SF-5ES1N8A80K4
-
Conector para cabos
1607398
Conector para cabos, reto curto, Travamento parafusado, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Soquete, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 14 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SF
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diâmetros de tubo 7,5 mm ... 14 mm
Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados