RC-12S2N1280EZ - Conector para cabos
1599742

M23, Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Sentido oposto, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 3,5 mm, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis