RC-06S1N8A6100
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1594041
M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm, codificação: N, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1240440