ST-5EP1N8A9K04SX - Conector para acoplamentos
1243286

Conector para acoplamentos, reto, para travamento padrão e SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Pino, blindado: sim, grau de proteção: IP67, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11,2 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo