CA-17S1N8A9006X
-
Conector para acoplamentos
1244013
M23, Conector para acoplamentos, série: CA, reto, blindado: sim, para travamento padrão e SPEEDCON, Número de pólos: 17, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 6 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações