CA-12F2N8A9504X - Conector para acoplamentos
1243938

M23, Conector para acoplamentos, série: CA, reto, blindado: sim, para travamento padrão e SPEEDCON, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Sentido oposto, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm ... 14,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações